Sensorik

Sensorik
Der Bereich Sensorik umfasst Produkte zur Messung von Druck, Temperatur, Weg, Position, Niveau, Volumenstrom, Drehzahl sowie Verschmutzung und Ölzustand. Neben Produkten für Standardanwendungen deckt das Produktportfolio auch spezielle Applikationsfelder wie explosionsgefährdete Umgebungen oder Anwendungen mit erhöhter funktionaler Sicherheit ab.

Abstandssensoren

Die HYDAC Ultraschall-Abstandssensoren werden zur Messung der Entfernung zu Flüssigkeiten und Objekten eingesetzt. Bedingt durch ihr Funktionsprinzip (Messung der Schalllaufzeit) arbeiten sie berührungslos und mit sehr hoher Auflösung und Messrate.
Zur Produktübersicht

Drehzahlsensoren

Die Drehzahl-Sensoren der Serie HSS detektieren berührungslos die Bewegung von ferromagnetischen Strukturen, wie beispielsweise Zahnrädern, Zahnkränzen oder Lochscheiben, über die Veränderung des magnetischen Flusses.
Zur Produktübersicht

Drucksensoren

Elektronische Drucksensoren werden zum Erfassen von Drücken in fluidtechnischen Anlagen eingesetzt. Funktionalität und Ausführungsform werden von den jeweiligen Einsatzbedingungen bestimmt. Um diese Anforderungen zu erfüllen, bietet HYDAC ein umfassendes Programm vom Miniatur-Druckmessumformer bis zum kundenspezifischen Mehrfachdruckschalter.
Elektronische Druckmessumformer erfassen die Messgröße Druck und wandeln diese in ein proportionales Ausgangssignal um.
Elektronische Druckschalter erfassen die Messgröße Druck, verarbeiten diese, und geben entsprechend der Voreinstellung ein Schaltsignal aus.
Zur Produktübersicht

Neigungssensoren

In vielen Anwendungen müssen Neigungswinkel gemessen werden, um die Funktion von Maschinen und Anlagen zu gewährleisten und Abläufe zu steuern.

Die Mess-Systeme der Familie HIT 1000 und HIT 1500 sind ein- bzw. zweiachsige Mess-Systeme zur Erfassung der Neigung bezogen auf die horizontale Ebene.
Zur Produktübersicht

Füllstandssensoren

Zur Produktübersicht

Ölzustandssensoren

Ölzustandssensoren dienen der Online-Zustandserfassung von Ölen in stationären und mobilen Anwendungen.Der HYDACLab® HLB 1400 ist ein multifunktionaler Sensor zur Online-Zustandserfassung von Standard- und Bioölen. Der Anwender wird damit zeitnah über Änderungen des Fluides informiert und kann unzulässigen Betriebsbedingungen umgehend entgegenwirken.

Online-Messung:

  •  Parameter der elektrischen Flüssigkeit
  • Dielektrizitätskonstante
  • Wert atT_ref
  • Relative Veränderung Leitfähigkeit
  • Wasser: Sättigungsgrad
  • Temperatur
  • Digital-, Analog- und Schaltausgänge
Zur Produktübersicht

Schwingungssensoren

Sensoren zur Erfassung der Schwingbeschleunigung an Anlagen und Maschinen. Die Übertragung der Messsignale erfolgt an ein Zustandsüberwachungssystem.
Zur Produktübersicht

Temperatursensoren

Zur Erfassung und Auswertung von Temperaturen bietet HYDAC Temperaturmessumformer und Temperaturschalter zur Montage in Druckleitungen oder zum Tankeinbau an.

Temperaturmessumformer erfassen die Temperatur und wandeln diese in ein proportionales Ausgangssignal um.

Elektronische Temperaturschalter erfassen die Temperatur, verarbeiten diese, und geben entsprechend der Voreinstellung ein Schaltsignal aus.

Zur Produktübersicht

Verschmutzungssensoren

Zur Produktübersicht

Volumenstromsensoren / Durchflusswächter

Zur Erfassung des Volumenstromes in Maschinen und Anlagen bietet HYDAC ELECTRONIC diverse Volumenstrom-Messumformer und Durchfluss-Schalter an.

Die Volumenstrom-Messumformer der Serie EVS 3000 arbeiten nach dem Turbinenprinzip (Erfassen der Drehzahl eines sich im Medienstrom drehenden Flügelrades). Je nach Ausführung sind zusätzliche Anschlussöffnungen für Druck- und/oder Temperaturmessumformer vorhanden.   Die Durchflusswächter / Durchflussmessumformer der Serie HFS 2000 / HFT 2000 basieren auf einem lageunabhängigen Schwebekörper-Messprinzip.     Elektronische Volumenstrom-Messumformer für allgemeine Anwendungen:

  • EVS 3100 (für Öle / viskose Medien)
  • EVS 3110 (für wasserbasierende Medien)
  • HFT 2100 (für Öle / viskose Medien)

  Elektromechanische Durchflussschalter für allgemeine Anwendungen:

  • HFS 2100 (für Öle / viskose Medien)
  • HFS 2500 (für Wasser / wasserbasierende Medien)
  • HFS 250 (für Wasser / wasserbasierende Kühlschmierstoffe)


 Elektronische Volumenstrom-Messumformer für  Anwendungen in explosionsgefährdeten Umgebungen:

  •  HFT 3100 (druckfeste Kapselung)
  • HFT 3110 (eigensichere Ausführung)
Zur Produktübersicht
Einkaufen nach
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Seite
Seite