-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Exécutions | F=mobile avec commutation |
---|---|
Indice du type | 10=Standard |
Joints d’étanchéité | *PLEASE DELETE* |
Groupe moto-pompe | « 6=40 l/mn ; 1,5 kW |
Tension du moteur électrique | *PLEASE DELETE* |
Taille du filtre | 2=élément 1300 |
Matériau filtrant | *PLEASE DELETE* |
Finesse de filtration | *PLEASE DELETE* |
Indicateur de colmatage | B=Diff. opt. |
Indications complémentaires | Z=sans |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3060098 FT5F10P6M2B03B EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3060098 FT5F10P6M2B03B EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3060098 FT5F10P6M2B03B FR
Information produit
FR
(0.14 MB)