FT 5 - Chariot de transport de fûts et de filtration
Le chariot de transport de fûts et de filtration FT 5 est un groupe mobile d’entretien de l’huile qui assure la filtration lors du remplissage d’installations, de même que lors du transvasement de fluides hydrauliques et de lubrification. Ce groupe est conçu pour transporter un fût d'huile standard (200 l). Une commutation au niveau du groupe permet de passer facilement du fonctionnement de la pompe avec filtration au fonctionnement de la pompe sans filtration. Pour une utilisation sur installations d’huiles hydrauliques et de lubrification de différents secteurs d’activités.
- Débit volumique : max. 30 l/mn / 40 l/mn
- Pression de service : 4,5 bar
- Filtration commode en dérivation
- Transport sûr et simple d'un fût d'huile standard de 200 l
- Manipulation simple
- Remplir avec une huile de la classe de propreté définie
- Disponibilité accrue des installations
- Réduction du Coût du Cycle de Vie, CCV
SKU
en savoir plus...
GP_1000428048
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
FT 5 - Chariot de transport de fûts et de filtration
|
>FT5F10P6M2B10E
N° matériel 1251963
|
|
||||||||
|
>FT5F10P6M2B03E
N° matériel 3027942
|
|
||||||||
|
>FT5F10P3M2B05E
N° matériel 3041307
|
|
||||||||
|
>FT5F10P6N2B05B
N° matériel 3046190
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6M2B03E
N° matériel 3057853
|
|
||||||||
|
>FT5F10P6M2B03B
N° matériel 3060098
|
|
||||||||
|
>FT5F10P6M2---E
N° matériel 3067783
|
|
||||||||
|
>FT5F10P3M2---E
N° matériel 3074027
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6N2---B
N° matériel 3086877
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6N2B05B
N° matériel 3090838
|
|
||||||||
|
>FT5F10P3M2B10E
N° matériel 3103591
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6N2B05C
N° matériel 3127355
|
|
||||||||
|
>FT5L10P3M1---E
N° matériel 3210458
|
|
||||||||
|
>FT5L10V3M1B05E
N° matériel 3247271
|
|
||||||||
|
>FT5L10P6M2B05E
N° matériel 3260088
|
|
||||||||
|
>FT5L10V6N2B05E
N° matériel 3272711
|
|
||||||||
|
>FT5L10V6N2B03E
N° matériel 3299483
|
|
||||||||
|
>FT5L10V3M1---E
N° matériel 3300143
|
|
||||||||
|
>FT5L10P6N1B03E
N° matériel 3338241
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6M2B10E
N° matériel 3373505
|
|