-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Exécutions | F=mobile avec commutation |
---|---|
Indice du type | 10=Standard |
Joints d’étanchéité | *PLEASE DELETE* |
Groupe moto-pompe | *PLEASE DELETE* |
Tension du moteur électrique | « N=380-420 V-50 Hz ; 440-480-60 Hz |
Taille du filtre | 1=élément 330 |
Matériau filtrant | Z=sans élément filtrant |
Finesse de filtration | Z=sans élément filtrant |
Indicateur de colmatage | E=Standard, manomètre à pression dynamique |
Indications complémentaires | Z=sans |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3706943 OF5F10P4N1 E EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3706943 OF5F10P4N1 E EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3706943 OF5F10P4N1 E FR
Information produit
FR
(0.14 MB)