-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Exécutions | L=mobile sans commutation |
---|---|
Indice du type | 10=Standard |
Joints d’étanchéité | *PLEASE DELETE* |
Groupe moto-pompe | *PLEASE DELETE* |
Tension du moteur électrique | « N=380-420 V-50 Hz ; 440-480-60 Hz |
Taille du filtre | 2=élément 1300 |
Matériau filtrant | Z=sans élément filtrant |
Finesse de filtration | Z=sans élément filtrant |
Indicateur de colmatage | E=Standard, manomètre à pression dynamique |
Indications complémentaires | S=Spécial |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3905723 OF5CM10P6N2 E ACD EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3905723 OF5CM10P6N2 E ACD EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3905723 OF5CM10P6N2 E ACD FR
Information produit
FR
(0.14 MB)