-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Exécutions | L=mobile sans commutation |
---|---|
Indice du type | 10=Standard |
Joints d’étanchéité | *PLEASE DELETE* |
Groupe moto-pompe | « 6=40 l/mn ; 1,5 kW |
Tension du moteur électrique | *PLEASE DELETE* |
Taille du filtre | 2=élément 1300 |
Matériau filtrant | Z=sans élément filtrant |
Finesse de filtration | Z=sans élément filtrant |
Indicateur de colmatage | E=Standard, manomètre à pression dynamique |
Indications complémentaires | Z=sans |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
4420288 FT5L10P6M2 E EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
4420288 FT5L10P6M2 E EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
4420288 FT5L10P6M2 E FR
Information produit
FR
(0.14 MB)