HPS 2400
Pressostat électronique avec affichage numérique intégré pour la mesure de la pression relative dans la plage des basses et hautes pressions
- avec double rotation, aussi bien au niveau du raccord de processus que sur l’écran
- 2 sorties - 4 possibilités de configuration
- Sortie analogique évolutive
- Température interne de l’appareil pouvant être appelée via IO-Link (liaison E/S)
SKU
en savoir plus...
GP_1000496612
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
HPS 2400
|
HPS 2446-F31-0016-000
N° matériel 930095
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0250-000
N° matériel 930097
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-1000-000
N° matériel 930241
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0600-000
N° matériel 930242
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0400-000
N° matériel 930243
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0100-000
N° matériel 930244
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0040-000
N° matériel 930245
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0025-000
N° matériel 930246
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0010-000
N° matériel 930247
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-06,0-000
N° matériel 930248
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-02,5-000
N° matériel 930249
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
N° matériel 930250
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(5.3 MB)
HPS 2400 IO-Link Quick guide D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.32 MB)
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit
EN
(2.25 MB)