-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Affichage | Oui |
---|---|
Type de pression | Relatif |
Unité de pression | BAR |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Plage de pressions Valeur max. | 400 |
Sorties de commutation | 2 |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Interface supplémentaire | 4 to 20mA |
Homologations et certificats | Non |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit
EN
(2.21 MB)
HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.22 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(5.3 MB)