Résultats de recherche pour : Prises de pression
9
Résultats
dans la catégorie
Produits
<table><tr><td>L'indicateur de contre-pression VRD est conçu pour les filtres hydrauliques avec une prise de pression différentielle.</td></tr></table>
133.7146
Module
HMG 4000<br /><p>L’enregistreur de données portatif HMG 4000 est un appareil portatif destiné à la prise de mesure et l’acquisition de données. Il a été développé principalement pour toutes les variables mesurées en lien avec des systèmes hydrauliques, comme la pression, la température, le débit et la position linéaire. De plus, il apporte une très grande flexibilité, même en ce qui concerne l’évaluation d’autres variables de mesure. Les principales applications sont le service, la maintenance et les bancs d’essais.</p><p>Le HMG 4000 possède une interface utilisateur très intuitive avec son écran tactile 5,7". L’opérateur peut accéder à toutes les fonctionnalités et réglages de l’appareil au moyen de menus de sélection clairement présentés.</p><p>Le HMI 4000 peut enregistrer jusqu’à 38 signaux de capteurs simultanément.</p><p>Dans cette optique, HYDAC ELECTRONIC propose des capteurs spéciaux, qui sont automatiquement détectés par le HMG 4000 et dont les paramètres, que sont par exemple les valeurs mesurées, les plages de mesure et les unités de mesure, peuvent être définis. D’un côté, on trouve les capteurs <strong>HSI</strong> HYDAC (<strong>H</strong>YDAC <strong>S</strong>ensor <strong>I</strong>nterface) pour le mesure de la pression, de la température et du débit, qui peuvent être connectés grâce aux 8 canaux d’entrée analogiques.<br /></p>De plus, il est possible de connecter des capteurs HYDAC SMART sur ces entrées. Les capteurs SMART peuvent afficher plusieurs variables de mesure différentes à la fois.<br /><p>Jusqu’à 28 capteurs spéciaux HYDAC <strong>HCSI</strong> (<strong>H</strong>YDAC <strong>C</strong>AN <strong>S</strong>ensor <strong>I</strong>nterface) peuvent également être connectés via une connexion bus CAN, avec aussi une détection automatisée des capteurs.</p><p>HMG 4000 peut également être connecté à un réseau CAN. Cette fonction permet l’enregistrement des données mesurées transmises par le bus CAN (ex. vitesse du moteur, pression du moteur) en combinaison avec les données mesurées par le système hydraulique.</p><p>Cet appareil propose également des entrées de mesure pour les capteurs standard avec signaux de courant et de tension.</p><p>Le HMG 4000 vient compléter l’application, en offrant deux entrées digitales supplémentaires (ex. pour les mesures de fréquence ou de régime).</p><p>La caractéristique la plus impressionnante du HMG 4000 est sa capacité à enregistrer les processus dynamiques d’une machine sous la forme d’une courbe de mesures et de les restituer dans un graphique— et, de plus, en ligne et en temps réel.</p><p>Le logiciel HYDAC HMGWIN qui est spécifique au HMG 4000, est fourni pour vous permettre un traitement, une interprétation et une évaluation confortables des mesures sur votre ordinateur.</p><ul><li>Grand écran tactile full colour 5.7"</li><li>Capable d’enregistrer jusqu’à 38 capteurs simultanément, 8 capteurs analogiques, 2 capteurs digitaux et 28 capteurs HSCI via un bus CAN</li><li>Jusqu’à 100 canaux de mesures peuvent être représentés simultanément</li><li>Vitesse d’échantillonnage élevée, jusqu’à 8 capteurs à 0,1 ms à la fois</li><li>Paramétrage de base rapide et indépendant utilisant une reconnaissance automatique des capteurs</li><li>Entrées analogiques 0.. 20 mA, 4 à 20 mA tension 0 .. 50V, -10 .. 10 V</li><li>entrée PT 100/1000 </li><li>Connexion au système bus CAN (également J1939)</li><li>Fonctionnement simple et convivial, menu intuitif</li><li>Conception pratique et robuste</li><li> Très grande mémoire de données pour l’archivage des courbes de mesures. Permet le stockage de 500 prises de mesures avec jusqu’à 8 millions de valeurs mesurées</li><li> Différents modes de mesure :</li></ul>- Mesure normale<br /> - Enregistrement rapide de courbe - Mesures à long terme<br /><ul><li>Enregistrements des processus dynamiques "en ligne »en temps réel</li><li>Mesures en fonction des évènements avec plusieurs options de déclenchement</li><li>Fonction de programmation pour les dispositifs de commutation HYDAC</li><li>Interface PC via USB</li><li>Connexion USB Host pour clés USB</li><li>Visualisation, archivage et traitement des données facilités avec le logiciel HMGWIN fourni.</li></ul>
Module
<div><p>Modèles disponibles :<br /> Standard </p></div><div><p>L'ETS 7000 est un transmetteur de température électronique, qui est principalement utilisé pour mesurer la température dans des installations industrielles hydrauliques et des installations mobiles en raison de sa construction extrêmement compacte. Avec son capteur de température basé sur un élément semi-conducteur en silicium et l'électronique correspondante, il est possible de mesurer des températures allant de -25 °C à +100 °C. Pour un raccordement à des systèmes de pilotage actuels, des signaux de sortie analogiques standard, par exemple 4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V, sont disponibles. Les signaux peuvent être transmis vers le périphérique par l'intermédiaire d'une prise M12x1. Grâce à sa tenue en pression jusqu'à 600 bar et ses très bonnes propriétés CEM, l'ETS 7000 est idéal pour une utilisation dans les conditions extrêmes. </p><ul><li>Idéal pour des applications OEM</li><li>Forme compacte</li><li>Excellentes propriétés CEM</li><li> Stable à long terme</li><li> Type de protection standard IP 67</li></ul></div>
0
Résultat
dans la catégorie
Thèmes & solutions
2
Résultats
dans la catégorie
Téléchargements
TestPoint. La prise de pression ung -TestPoint. La prise de pression
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(578 KB)
TestPoint. La prise de pression ung -TestPoint. La prise de pression
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(4.82 MB)
TestPoint. The compact, quick fastening measurement coupling.
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(4.82 MB)
TestPoint. The compact, quick fastening measurement coupling.
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(578 KB)
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média