RFD W/HC 330 VAG 50 B 1.1
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
1324321
Livraison possible en env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal.
chargement en cours...
Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
Pour les prix, veuillez vous connecter
-
En stock
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | A=1 partie Commutation boisseau sphé. |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicateur d’encrassement | B=optique |
Taille de raccordement | 2 pouces |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 50 |
Matériau filtrant | W/HC=Tissu métallique acier inoxydable |
pmax [bar] | 7 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFD Filtre retour commutable
Liste des pièces de rechange
FR
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(1.01 MB)
RFD Filtre retour commutable
Prospectus produit
FR
(1.06 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Prospectus produit
EN
(0 MB)