-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 1=a köv. szerint DIN 24550 |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Szennyeződésjelző | A=nincs CI (csavaros dugó) |
Csatlakozás mérete | 1/2 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 3 |
Szűrő anyaga | BN/HC=Betamicron kisnyomás |
pmax [bar] | 100 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.85 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Termékbrosúra
EN
(0 MB)