-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dettagli aggiuntivi | Z=senza |
Indicatore di contaminazione | C=El. diff. |
Finezza di filtraggio | Z=senza elemento filtrante |
Materiale del filtro | Z=senza elemento filtrante |
Dimensione filtro | 1=Elemento 330 |
Tensione motore elettrico | M=230V-50Hz-monofase |
Gruppo pompa-motore | 6=40 l/min; 1,5 kW |
Guarnizioni | V=FPM (Viton) |
Codice di identificazione | 10=Standard |
Versioni | S=stazionario con commutazione |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)