Risultati di ricerca per: 'Scambiatore di calore a piastre avvitato'
2
Risultati
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
Scambiatore di calore a piastre avvitato<br />La pila di piastre di trasferimento del calore e le guarnizioni sono fissate insieme con viti di serraggio all'interno del telaio. Gli scambiatori di calore a piastre avvitati o con guarnizione sono solitamente progettati per applicazioni specifiche e personalizzati in base ai relativi requisiti. <br />- Elevate prestazioni termiche grazie al campo ondulato con ottimizzazione della fluidodinamica computazionale sulle piastre di trasferimento termico.<br />- Pulizia e manutenzione agevolate grazie al riconoscimento visivo delle guarnizioni e all'utilizzo di guarnizioni a clip.<br />- Versioni di sicurezza dello scambiatore di calore con doppie piastre e uno speciale sistema di tenuta che impedisce la miscelazione dei fluidi anche in caso di danneggiamento delle piastre.
Categoria prodotto
Il raffreddamento con acqua è un metodo efficace e conveniente per il raffreddamento di alte densità di uscita. È possibile anche il raffreddamento sotto la temperatura ambiente, a seconda della temperatura dell'acqua fredda utilizzata. Gli scambiatori di calore a piastre utilizzati come circuito intermedio o come circuito di separazione proteggono i componenti del sistema dalla contaminazione e dalla corrosione dovute alla scarsa qualità dell'acqua fredda. <br />HYDAC offre soluzioni altamente specializzate, come le piastre fredde fluide per il raffreddamento dei componenti elettrici e gli scambiatori di calore a piastre avvitate e saldobrasate ad alta efficienza.
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center