다음의 검색결과: '코일'
4
결과
카테고리의
상품
상품 카테고리
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>고객은 커플링과 미니 측정 커플링뿐 아니라 하이닥이 생산한 구성품으로서 유닛에서 사용되는 모든 제품(예: 밸브, 코일, 밀봉 세트 등)을 교체품으로 주문할 수 있습니다.</p><p>인도 기간이 짧아 가동 중단이 최소화됩니다.</p></div></div></div></div>
모듈
<div>금속 오염 측정 센서 MCS 1000은 윤활 유체의 금속 고체 입자 오염 기록용으로 사용됩니다. 입자는 센서의 코어를 구성하는 코일 시스템으로 유도 측정 절차에 따라 파악합니다. >200µm 크기 범위의 금속(강자성 및 비강자성) 입자가 감지됩니다. MCS 1000은 시스템의 지속적 상태 모니터링에 사용되며, 임박한 위험을 나타냅니다. 따라서 이 센서는 상태 기반의 유지보수를 위한 믿을 수 있는 기구로 기능합니다. 풍력발전소의 기어 구동, 대형 기어박스(선박 기어박스, 고정형 및 이동식 유압기기의 기어박스) 모니터링 및 테스트 벤치에서의 애플리케이션에 사용 가능.</div><div><ul><li> 금속 입자(강자성 및 비강자성) 측정:<br /> - 강자성(Fe) 입자: > 200μm<br /> - 비강자성(nFe) 입자: > 400μm</li><li> 유량: 10~200l/min</li><li> 작동 압력: 최대 20bar</li><li> 조기에 기어 손상 징후 감지</li><li> 많은 비용이 초래되는 시스템 고장 방지</li><li> 시각적 센서를 완벽하게 보완하는 제품</li><li> 여러 어댑터를 사용할 수 있어 시스템에 센서를 간단하게 통합할 수 있음</li></ul></div>
2
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
매거진 기사 더 보기 귀사의 이력현상, 반복성 및 속도 요건을 위한 솔루션: 귀사의 맞춤형 산업용 밸브를 담당하는 저희 전문가에게 문의하십시오.
지금 문의하세요 혁신과 맞춤 제작: 하이닥은 맞춤형 산업용 밸브를 위한 파트너입니다 당사의 서비스 하이닥 산업용 밸브: 최첨단 생산 공정으로 시험과 검증을 받은 품질저희의 빠르고 효율적인 생산을 활용하십시오: 저희는 최첨단 기술로 최상의 품질 기준에 따라 산업용 밸브 사양에 맞는 자체 코일 및 폴 ...
장치 구성품 및 작업물에 유도를 이용하여 아무런 이유 없이 붐을 경험할 수 있습니다. 이 방식은 무엇보다 빠르고 믿을 수 있으며 반복이 가능하고 많은 잠재적 용도가 있습니다. 부품을 예열하고 결합, 용접, 경화하거나 정밀하게 융합할 수 있습니다. 작업물에서 필요한 곳에 에너지를 가할 수 있습니다. 주파수를 이용하여 작업물에 열을 얼마나 깊이 침투시킬 것인지 결정합니다.
많은 전기 구성품을 이용하는 공정은 손실률이 높습니다. 에너지 효율적인 ...
0
결과
카테고리의
다운로드
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동