가스켓 판형 열교환기
나사판 열교환기
전열판과 개스킷의 스택은 프레임 내의 조임 나사로 조여 결합되어 있습니다. 나사판 또는 개스킷 판형 열교환기는 일반적으로 용도에 맞게 특별히 설계되고 각각의 요구 사항에 맞게 맞춤화됩니다.
- 전열판에 CFD에 최적화된 파문장으로 높은 열성능제공.
- 육안 개스킷 식별 및 클립 온 개스킷 사용을 통해 세척 및 유지 관리 단순화
- 이중 판과 특수 밀폐 시스템이 있는 안전 열교환기 버전으로 판이 손상되더라도 매질이 섞이지 않음
전열판과 개스킷의 스택은 프레임 내의 조임 나사로 조여 결합되어 있습니다. 나사판 또는 개스킷 판형 열교환기는 일반적으로 용도에 맞게 특별히 설계되고 각각의 요구 사항에 맞게 맞춤화됩니다.
- 전열판에 CFD에 최적화된 파문장으로 높은 열성능제공.
- 육안 개스킷 식별 및 클립 온 개스킷 사용을 통해 세척 및 유지 관리 단순화
- 이중 판과 특수 밀폐 시스템이 있는 안전 열교환기 버전으로 판이 손상되더라도 매질이 섞이지 않음
SKU
더 알아보기...
GP_1000509347
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
가스켓 판형 열교환기
압력 범위: 최대 10/16/25bar작동 온도: 최대 140°C
|
PWT-BG 2010/021(7HH-3HL)/NH/1
소재 번호 4683277
|
|
||||
|
PWT-BG 3030/073(36MM)/NH/1
소재 번호 4724249
|
|
||||
|
PWT-BG 09/007(3HH)/NH/2
소재 번호 4776158
|
|
||||
|
PWT-BG 2022/019(9HH)/NH/1
소재 번호 4778708
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
제품 브로셔
KO
(0.43 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
제품 브로셔
EN
(0.43 MB)