DFP W 60 Q B 25 A 1.0 /-B6

부품 번호
1250329
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 6 bar
오염지시계 A=오염지시계 없음(나사 플러그)
연결부 사이즈 특수 규격
연결 유형 특수 연결부
여과도 25
필터 재질 W=스테인리스 스틸 와이어 메시
pmax [bar] 315

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
스페어 부품 목록 KO

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
스페어 부품 목록 EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
제품 브로셔 KO

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
제품 브로셔 EN

(0.65 MB)