DFP W 110 Q B 25 D 1.0 /-L24

부품 번호
1260274
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] 315
필터 재질 W=스테인리스 스틸 와이어 메시
여과도 25
연결 유형 특수 연결부
연결부 사이즈 특수 규격
오염지시계 D=시각/전기
바이패스 KB=바이패스 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
전환 0=전환 없음
표준 0=없음
기타 특징 L24=램프 전압 24V

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
스페어 부품 목록 KO

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
스페어 부품 목록 EN

(0.59 MB)