기술 데이터
기타 특징 | L220=램프 전압 230V |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | A=1피스 볼 전환 |
씰 재질 | V=FPM(Viton) |
바이패스 | 3 bar |
오염지시계 | D=시각/전기 |
연결부 사이즈 | 80 |
연결 유형 | SAE 플랜지 |
여과도 | 10 |
필터 재질 | SN=서스테인마이크론 |
pmax [bar] | 25 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFD Change-Over Return Line Filter
스페어 부품 목록
KO
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
스페어 부품 목록
EN
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
제품 브로셔
KO
(0 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
제품 브로셔
EN
(0 MB)