DFDK W/HC 60 QLC 25 B 1.1

부품 번호
1264483
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] 315
필터 재질 W/HC=스테인리스 스틸 와이어 메시
여과도 25
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
연결부 사이즈 3/4인치
오염지시계 B=시각
바이패스 KB=바이패스 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
전환 L=L자형 볼 전환
표준 0=없음
기타 특징 0=기타 특징 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DFDK Change-Over Pressure Filter
스페어 부품 목록 KO

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
스페어 부품 목록 EN

(1.35 MB)