DF BH/HC 30 Q E 20 C 1.0 /-B6

부품 번호
1264829
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] 315
필터 재질 BH/HC=Betamicron 고압
여과도 20
연결 유형 특수 연결부
연결부 사이즈 특수 규격
오염지시계 C=전기 스위치
바이패스 6 bar
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
전환 0=전환 없음
표준 0=없음
기타 특징 0=기타 특징 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
스페어 부품 목록 KO

(0 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
스페어 부품 목록 EN

(0 MB)