기술 데이터
pmax [bar] | 10 |
---|---|
필터 재질 | MM=Mobilemicron |
여과도 | 15 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
연결부 사이즈 | 1 1/4 인치 |
오염지시계 | F=압력 스위치(절대 압력) |
바이패스 | 2.5bar |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
전환 | 0=전환 없음 |
표준 | 0=없음 |
기타 특징 | NRF125=캐비테이션 방지 스트레이너 125µm |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RKM Return line and suction boost Filter
스페어 부품 목록
KO
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
스페어 부품 목록
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
스페어 부품 목록
KO
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
스페어 부품 목록
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
제품 브로셔
KO
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
제품 브로셔
EN
(5.25 MB)