기술 데이터
pmax [bar] | 25 |
---|---|
필터 재질 | W/HC=스테인리스 스틸 와이어 메시 |
여과도 | 50 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
연결부 사이즈 | 1 1/2 인치 |
오염지시계 | D=시각/전기 |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
씰 재질 | V=FPM(Viton) |
전환 | D=콕 플러그 전환 |
표준 | 1=규격: DIN 24550 |
기타 특징 | L24=램프 전압 24V |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FLND Change-Over Inline Filter
스페어 부품 목록
KO
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
스페어 부품 목록
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔
KO
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔
EN
(0.52 MB)