FMND BN/HC 250 LDK 6 C 1.2

부품 번호
1275913
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] 210
필터 재질 BN/HC=Betamicron 저압
여과도 6
연결 유형 ISO 플랜지
연결부 사이즈 38
오염지시계 C=전기 스위치
바이패스 KB=바이패스 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
전환 D=콕 플러그 전환
표준 0=없음
기타 특징 0=기타 특징 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FMND Change over inline filter DIN 24550
스페어 부품 목록 KO

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
스페어 부품 목록 EN

(1.34 MB)