FMND BN/HC 250 LDF 25 D 1.2 /-L24

부품 번호
1276017
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
기타 특징 L24=램프 전압 24V
표준 1=규격: DIN 24550
전환 D=콕 플러그 전환
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 KB=바이패스 없음
오염지시계 D=시각/전기
연결부 사이즈 1 1/2 인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 25
필터 재질 BN/HC=Betamicron 저압
pmax [bar] 210

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔 KO

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔 EN

(0.5 MB)

FLND/FMND switch. Inline filter DIN24550
스페어 부품 목록 KO

(0.67 MB)

FLND/FMND switch. Inline filter DIN24550
스페어 부품 목록 EN

(0.67 MB)