FMND BN/HC 400 LDK 10 LZ 1.2 /-DB

부품 번호
1277377
상위 상품 그룹으로
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
기타 특징 DB=Mercedes-Benz 사양 오염지시계
표준 1=규격: DIN 24550
전환 D=콕 플러그 전환
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 KB=바이패스 없음
오염지시계 LZ=시각/전기
연결부 사이즈 38
연결 유형 ISO 플랜지
여과도 10
필터 재질 BN/HC=Betamicron 저압
pmax [bar] 210

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FMND Change over inline filter DIN 24550
스페어 부품 목록 KO

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
스페어 부품 목록 EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔 KO

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔 EN

(0.5 MB)