쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
MFD BN 180 AUF 10 E 1.0
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] |
8 |
필터 재질 |
BN=Betamicron 저압 |
여과도 |
10 |
연결 유형 |
나사산(인치, ISO 228) |
연결부 사이즈 |
1 1/2 인치 |
오염지시계 |
E=압력 게이지 |
바이패스 |
1.7bar |
씰 재질 |
NBR=NBR(Perbunan) |
전환 |
0=전환 없음 |
표준 |
0=없음 |
기타 특징 |
0=기타 특징 없음 |