기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 기타 특징 | L24=램프 전압 24V |
| 표준 | 0=없음 |
| 전환 | 0=전환 없음 |
| 씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
| 바이패스 | 3 bar |
| 오염지시계 | D=시각/전기 |
| 연결부 사이즈 | 80 |
| 연결 유형 | SAE 플랜지 |
| 여과도 | 10 |
| 필터 재질 | SN=서스테인마이크론 |
| pmax [bar] | 25 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
| Product Features | |
|---|---|
| 기타 특징 | L24=램프 전압 24V |
| 표준 | 0=없음 |
| 전환 | 0=전환 없음 |
| 씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
| 바이패스 | 3 bar |
| 오염지시계 | D=시각/전기 |
| 연결부 사이즈 | 80 |
| 연결 유형 | SAE 플랜지 |
| 여과도 | 10 |
| 필터 재질 | SN=서스테인마이크론 |
| pmax [bar] | 25 |