MFM ON 55 O B 5 B 4.0 /-B7

부품 번호
1282034
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
pmax [bar] 280
필터 재질 ON=Optimicron 저압
여과도 5
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
연결부 사이즈 1/2인치
오염지시계 B=시각
바이패스 7 bar
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
전환 0=전환 없음
표준 0=없음
기타 특징 0=기타 특징 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
MFM Inline Filter
스페어 부품 목록 KO

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
스페어 부품 목록 EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
스페어 부품 목록 KO

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
스페어 부품 목록 EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
스페어 부품 목록 KO

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
스페어 부품 목록 EN

(0.36 MB)