-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
pmax [bar] | 25 |
---|---|
필터 재질 | W/HC=스테인리스 스틸 와이어 메시 |
여과도 | 50 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
연결부 사이즈 | 1 1/4 인치 |
오염지시계 | D=시각/전기 |
바이패스 | 7 bar |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
전환 | 0=전환 없음 |
표준 | 1=규격: DIN 24550 |
기타 특징 | LED=LED 디스플레이 포함 오염지시계 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FLN Inline Filter DIN 24550
스페어 부품 목록
KO
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
스페어 부품 목록
EN
(0.83 MB)