MF BN 80 AGC 20 F 2.0

부품 번호
1289795
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
pmax [bar] 8
필터 재질 BN=Betamicron 저압
여과도 20
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
연결부 사이즈 3/4인치
오염지시계 F=압력 스위치(절대 압력)
바이패스 1.7bar
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
전환 0=전환 없음
표준 0=없음
기타 특징 A1.5=오염지시계 반응압력 1.5bar