MFX BN/HC 200 G D 10 BF 4.0 /-B3.5

부품 번호
1298407
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] 50
필터 재질 BN/HC=Betamicron 저압
여과도 10
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
연결부 사이즈 1인치
오염지시계 BF=이동식 시각 표시
바이패스 3.5bar
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
전환 0=전환 없음
표준 0=없음
기타 특징 0=기타 특징 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
MFX Inline Filter
스페어 부품 목록 KO

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
스페어 부품 목록 EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
제품 브로셔 KO

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
제품 브로셔 EN

(0.52 MB)