MFX BN/HC 200 G D 20 BF 3.0 /-B3.5

부품 번호
1300334
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
pmax [bar] 50
필터 재질 BN/HC=Betamicron 저압
여과도 20
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
연결부 사이즈 1인치
오염지시계 BF=이동식 시각 표시
바이패스 3.5bar
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
전환 0=전환 없음
표준 0=없음
기타 특징 0=기타 특징 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
MFX Inline Filter
스페어 부품 목록 KO

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
스페어 부품 목록 EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
제품 브로셔 KO

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
제품 브로셔 EN

(0.52 MB)