FLN BN/HC 250 D E 10 B 1.1 /-A2.5-B3.5

부품 번호
1316045
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] 25
필터 재질 BN/HC=Betamicron 저압
여과도 10
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
연결부 사이즈 1 1/4 인치
오염지시계 B=시각
바이패스 3.5bar
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
전환 0=전환 없음
표준 0=없음
기타 특징 A2.5=오염지시계 반응압력 2.5bar

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FLN Inline Filter DIN 24550
스페어 부품 목록 KO

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
스페어 부품 목록 EN

(0.83 MB)