-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
pmax [bar] | 100 |
---|---|
필터 재질 | BN/HC=Betamicron 저압 |
여과도 | 10 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
연결부 사이즈 | 1/2인치 |
오염지시계 | LZ=시각/전기 |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
씰 재질 | V=FPM(Viton) |
전환 | 0=전환 없음 |
표준 | 1=규격: DIN 24550 |
기타 특징 | BO=BMW-Opel 사양 오염지시계 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
스페어 부품 목록
KO
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
스페어 부품 목록
EN
(0.85 MB)