-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
pmax [bar] | 210 |
---|---|
필터 재질 | BN/HC=Betamicron 저압 |
여과도 | 10 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
연결부 사이즈 | 1 1/4 인치 |
오염지시계 | A=오염지시계 없음(나사 플러그) |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
전환 | D=콕 플러그 전환 |
표준 | 0=없음 |
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FMND Change over inline filter DIN 24550
스페어 부품 목록
KO
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
스페어 부품 목록
EN
(1.34 MB)