-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
pmax [bar] | 25 |
---|---|
필터 재질 | W/HC=스테인리스 스틸 와이어 메시 |
여과도 | 25 |
연결 유형 | SAE 플랜지 |
연결부 사이즈 | 50 |
오염지시계 | B=시각 |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
전환 | A=1피스 볼 전환 |
표준 | 0=없음 |
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFLD Change over inline filter (cast)
스페어 부품 목록
KO
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
스페어 부품 목록
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
제품 브로셔
KO
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
제품 브로셔
EN
(1.04 MB)