-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
pmax [bar] | 315 |
---|---|
필터 재질 | BH/HC=Betamicron 고압 |
여과도 | 20 |
연결 유형 | DIN 플랜지 |
연결부 사이즈 | 17.5 |
오염지시계 | BM=수동 재설정 포함 시각 표시 |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
전환 | 0=전환 없음 |
표준 | 0=없음 |
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
스페어 부품 목록
KO
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
스페어 부품 목록
EN
(0.59 MB)