-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
pmax [bar] | 16 |
---|---|
필터 재질 | ON=Optimicron 저압 |
여과도 | 10 |
연결 유형 | DIN 플랜지 |
연결부 사이즈 | 65 |
오염지시계 | LZ=시각/전기 |
바이패스 | 3 bar |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
전환 | 0=전환 없음 |
표준 | 0=없음 |
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFL Inline filter - Welded version
스페어 부품 목록
KO
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
스페어 부품 목록
EN
(0.46 MB)