NFD ON 5240 DAP 10 D 2.0 /-LED

부품 번호
1324338
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] 25
필터 재질 ON=Optimicron 저압
여과도 10
연결 유형 SAE 플랜지
연결부 사이즈 100
오염지시계 D=시각/전기
바이패스 3 bar
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
전환 A=1피스 볼 전환
표준 0=없음
기타 특징 LED=LED 디스플레이 포함 오염지시계

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
NFD Change-Over Filter
스페어 부품 목록 KO

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
스페어 부품 목록 EN

(2.85 MB)