-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
필터 재질 | P=제지 |
여과도 | 3 |
연결 유형 | 나사산(미터법) |
연결부 사이즈 | 42 X 2 |
오염지시계 | W=지시계 홀 없음 |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
전환 | 0=전환 없음 |
표준 | 0=없음 |
기타 특징 | AS=비산 방지 |