-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
필터 재질 | P=제지 |
여과도 | 3 |
연결 유형 | 나사산(NPT) |
연결부 사이즈 | 1/2인치 |
오염지시계 | W=지시계 홀 없음 |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
전환 | 0=전환 없음 |
표준 | 0=없음 |
기타 특징 | AS=비산 방지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
BF Breather Filter
스페어 부품 목록
KO
(0.79 MB)
BF Breather Filter
스페어 부품 목록
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
제품 브로셔
KO
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
제품 브로셔
EN
(3.17 MB)