-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
pmax [bar] | 63 |
---|---|
필터 재질 | BN/HC=Betamicron 저압 |
여과도 | 25 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
연결부 사이즈 | 1/2인치 |
오염지시계 | B=시각 |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
전환 | D=콕 플러그 전환 |
표준 | 0=없음 |
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FLND Change-Over Inline Filter
스페어 부품 목록
KO
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
스페어 부품 목록
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔
KO
(0 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔
EN
(0 MB)