FLND W/HC 40 FDD 25 D 1.1 /-L24-B7

부품 번호
1325355
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] 63
필터 재질 W/HC=스테인리스 스틸 와이어 메시
여과도 25
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
연결부 사이즈 1인치
오염지시계 D=시각/전기
바이패스 7 bar
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
전환 D=콕 플러그 전환
표준 0=없음
기타 특징 L24=램프 전압 24V

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FLND Change-Over Inline Filter
스페어 부품 목록 KO

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
스페어 부품 목록 EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔 KO

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔 EN

(0.52 MB)