RFM 195 B D XX A 2.0

부품 번호
1325590
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] 10
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
연결부 사이즈 1인치
바이패스 KB=바이패스 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
전환 0=전환 없음
표준 0=없음
기타 특징 0=기타 특징 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFM Return Line Filter with 2-hole
스페어 부품 목록 KO

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
스페어 부품 목록 EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
스페어 부품 목록 KO

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
스페어 부품 목록 EN

(1.3 MB)