FLN W/HC 160 D K 25 A 1.1 /-B3.5

부품 번호
1327155
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] 25
필터 재질 W/HC=스테인리스 스틸 와이어 메시
여과도 25
연결 유형 SAE 플랜지
연결부 사이즈 38
오염지시계 A=오염지시계 없음(나사 플러그)
바이패스 3.5bar
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
전환 0=전환 없음
표준 0=없음
기타 특징 0=기타 특징 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FLN Inline Filter DIN 24550
스페어 부품 목록 KO

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
스페어 부품 목록 EN

(0.83 MB)