기술 데이터
기타 특징 | SFREE=정전기 방지 |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | 3 bar |
오염지시계 | A=오염지시계 없음(나사 플러그) |
연결부 사이즈 | 100 |
연결 유형 | DIN 플랜지 |
여과도 | 10 |
필터 재질 | ON=Optimicron 저압 |
pmax [bar] | 16 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFL Inline filter - Welded version
스페어 부품 목록
KO
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
스페어 부품 목록
EN
(0.46 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
제품 브로셔
KO
(0 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
제품 브로셔
EN
(0 MB)