DFDK BH/HC 990 QLL 5 D 2.2 /-V-L24

부품 번호
1329099
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] 315
필터 재질 BH/HC=Betamicron 고압
여과도 5
연결 유형 SAE 플랜지
연결부 사이즈 50
오염지시계 D=시각/전기
바이패스 KB=바이패스 없음
씰 재질 V=FPM(Viton)
전환 L=L자형 볼 전환
표준 0=없음
기타 특징 L24=램프 전압 24V

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DFDK Change-Over Pressure Filter
스페어 부품 목록 KO

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
스페어 부품 목록 EN

(1.35 MB)