NF ON 280 D E 10 BM 2.0 /-V

부품 번호
1329261
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] 25
필터 재질 ON=Optimicron 저압
여과도 10
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
연결부 사이즈 1 1/4 인치
오염지시계 BM=수동 재설정 포함 시각 표시
바이패스 3 bar
씰 재질 V=FPM(Viton)
전환 0=전환 없음
표준 0=없음
기타 특징 0=기타 특징 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
NF Inline Filter
스페어 부품 목록 KO

(2 MB)

NF Inline Filter
스페어 부품 목록 EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
제품 브로셔 KO

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
제품 브로셔 EN

(0.79 MB)