LFNF BN/HC 40 I B 3 A 2.0 /-V

부품 번호
1329800
상위 상품 그룹으로
-
품절
내 목록에 추가 In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
추가 정보
pmax [bar] 100
필터 재질 BN/HC=Betamicron 저압
여과도 3
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
연결부 사이즈 1/2인치
오염지시계 A=오염지시계 없음(나사 플러그)
바이패스 KB=바이패스 없음
씰 재질 V=FPM(Viton)
전환 0=전환 없음
표준 1=규격: DIN 24550
기타 특징 0=기타 특징 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
스페어 부품 목록 KO

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
스페어 부품 목록 EN

(0.85 MB)