-
품절
내 목록에 추가
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
기술 데이터
부품 번호 | 2610170 |
---|---|
설계 | 탄약통 |
씰 재질 | NBR |
설치 유형 | UNF |
제어 유형 | 직접 작용 |
Pmax [bar] | 350 |
개체 명칭 | DW16Z-01-C-N-300 |
규정 규격 | 16 |
유량 범위 Q (l/min) | 0.000000 |
기능 | 스풀 밸브 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 10 - 20 |
제품군 | DW16Z |
Qmax 밸브 [l/min] | 284 |
공동 | FC16-S3 |
조정 유형 | 조정 불가 |
표준 | 압력 보상기 |
제어 압력차 [bar] | 20 |
버전 | 없음 |
추가 기능 | 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
2610170 DW16Z 01 C N 300 EN
제품 정보
KO
(0.22 MB)
2610170 DW16Z 01 C N 300 EN
제품 정보
EN
(0.22 MB)